社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z4670/b1xs1xl1xl3

圓頭扁平形頂出銷 , extra long blade, hardened

Z4670/b1xs1xl1xl3

hardened
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 l3 产品 CAD data
0,3 3 32 6 3 2,8 0,6 125 93 Z4670/2,8x0,6x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,6 160 100 Z4670/2,8x0,6x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,6 160 128 Z4670/2,8x0,6x160x128
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 125 93 Z4670/2,8x0,8x125x93
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 160 100 Z4670/2,8x0,8x160x100
0,3 3 32 6 3 2,8 0,8 160 128 Z4670/2,8x0,8x160x128
0,3 3 75 6 3 2,8 0,8 200 125 Z4670/2,8x0,8x200x125
0,3 3 50 6 3 2,8 0,8 200 150 Z4670/2,8x0,8x200x150
0,3 3 60 6 3 2,8 0,8 250 190 Z4670/2,8x0,8x250x190
0,3 3 32 6 3 2,8 1 125 93 Z4670/2,8x1x125x93