本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击 OK 按钮即代表您同意使用。
PIM03;PIM0302;PIM030203;PIM03020302;Z4871_d1
总会及时通知您!
请登录,以便能使用此项功能。
您还没有用户帐户?请现在就注册!
58 HRC 1.4112
选择产品规格
With the new blank HASCO marking inserts, mould marking can be configured at will.
Special Features