Z1105/d1xl1 | Guide bush | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z1105/d1xl1

導套, slide way

Z1105/d1xl1

烧结金属
ISO 9448-2/DIN 9831-1
C00

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

d2 Tol.d2 d1 l1 产品 CAD data
22 -0,004 11 23 Z1105/11x23
22 -0,004 11 30 Z1105/11x30
22 -0,004 11 37 Z1105/11x37