Z031/l1xd1xl2 | Guide pillars | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
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
Z031/l1xd1xl2

階段型導銷, DLC

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC镀层处理

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 产品 CAD data
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55