HASCO CATIA native database | HASCO模具标准
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
HASCO 本地数据库 CATIA

为优化设计流程,HASCO 提供实用的工具。Catia 本地数据库专为 Catia 软件用户而设计,通过本地数据为工具的设计流程提供支持。该工具可直接在系统中获取。标准件包含组件的参数结构,并通过 HASCO 和各 CAD 合作伙伴的经营维护持续更新。本地数据库相较于 Step 文件或其他替换格式的核心优势在于其在组件更改上的便捷性。系统的通用性使设计师能够快速更改数据。可以在特征中定义制造商参数,如订单参考资料、产品名称等。这大大方便了零件清单数据的处理。数据在 Catia V5 R2014 中生成,并可在此处下载。

安装说明