本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
HASCO NX 数据库是一款面向设计师的全新设计工具,由我们与多年合作伙伴通力合作而共同研发。该数据库为 NX 本地数据库,且完全根据西门子 CAD 系统 NX 的要求量身定制。可通过下方的下载区轻松下载此数据库。如此您即可直接插入您的 NX 系统使用此数据。必须安装版本 9 及以上版本的 NX 软件。
简便、快捷设计
该面向设计师的新工具核心优势是重复使用型数据库。从中可调用众多 HASCO 标准规格的 CAD 模型,并可通过拖放轻松加入到设计中。如此即可实现快速操作,提高模具设计效率。此外,还提供模型参数配置这一实用功能。该功能根据安装情况自动适应。通过插件形式安装,您可以在安装时直接进行设置。
将来,我们将持续的扩展HASCO NX 数据库 – 包括重用库 – 新的CAD标准模具元件模型。
The MoldWizard APP has been specially developed by designers in the mouldmaking sector. The standard components in the system are parametric and include manufacturing information for the downstream CAM programming. This simplifies the process and supports the design and manufacture of moulds.
HASCO is a partner to the users and developers of the application. The HASCO standards are stored extensively in the system and can be directly deployed.
Further information on the application is available in this brochure and directly from Cimtec.