Pro E - Expert Moldbase Extension EMX
B&W Expert Moldbase Extension (EMX) 是一种直接集成到 Pro/ENGINEER 中的解决方案,专用于设计注塑模具。通过提供这种以 2D 为基础,用于设计工具组件的图形界面,可以快速和有效的在 3D 环境下工作。提供了许多不同的选项,从而可以根据公司标准对功能进行调整。
通过该系统可以将工具创建为 Pro/ENGINEER 模块或制造模型。
模块 - 还可选择在系统预定义零件图纸。为了能够清晰设计模块结构,会自动生成子模块。板堆和诸如导向装置、固定接头或固定环之类的基本组件都可以非常简单的进行配置。
在 Expert Moldbase Extension 标准中针对螺栓、顶针、顶杆、支撑柱和冷却部件整合了处理功能(创建、修改和删除)。通过修改曲线构架可以快速调整冷却循环,通过推导冷却循环的分析模型可以进行泄漏检查。用户指定标准件库是可以扩展的。
其他特点:通过“拖和放”功能管理零部件清单,灵活的参数配置和导出 Excel。分析所有零部件的毛坯件尺寸,通过简化显示功能对控制加以显示,先进的薄膜控制以及自定义设置钻孔尺寸。该系统可调整为制造商的标准,并提供了用于按照自定义公司标准调节 EMX 功能的选项。
关于 B & W:B & W 是 3D-CAD-系统 PTC Creo Parametric 附加应用程序的领先供应商。该公司通过 Expert Moldbase Extension 为工具和模具制造研发行业解决方案,其非常重视质量、适应性和效率。该软件可简单的整合基本系统。对用户的好处:更高的生产效率、更短的产品开发时间、更好的质量和标准化的流程和设计。