本网站使用 Cookie,以便于对网站进行改善和分析以及改善在线内容。在
数据保护声明中您将找到用于禁用这些 Cookie 的更多信息和选项。点击
OK 按钮即代表您同意使用。
模具制造的最高品质
HASCO 产品一直伴随着诸如精密和品质之类代名词,是因为我们使用了最先进的生产设备和检验工具。我们一贯的质量保证使产品能够可靠和持续的满足客户对 HASCO 的高质量要求。
所有工作流程均记录在质量管理手册中,并将会持续对其进行优化。定期的内部审计也有利于质量保证。只有通过绝不妥协和一贯稳定的质量,我们才能为您实现简单而又有效的模具制造。HASCO 质量管理系统是通过 DIN EN ISO 9001 认证的
实现一切可能,这是我们的核心竞争力
HASCO 专注于满足客户的需求。凭借着全面、高技术含量的产品范围、最先进的生产设备和检验工具以及一批高素质的员工,我们将会为您提供机遇,并塑造美好的未来。另一方面,我们还为您提供特定领域的有效和专业的项目解决方案。
面对市场上的任何挑战,我们都能够凭借产品专业知识、技术方面的增长和全球化的项目管理灵活的作出应对。我们公司的高技术水平和社交能力使产品质量始终保持在最顶尖的水准。凭借简短的信息途径能够即时落实、协调和有针对性的与我们的客户及供应商展开合作。
标准件、热通道解决方案、特殊加工和深入的技术咨询:HASCO 实现了将专业和服务贯穿于整个生产过程中。