标准件制造商 HASCO 和软件公司 Missler 共同为工具和模具制造提供了有效的设计解决方案。开发和设计流程明显得到了简化,设计师拥有了更多的选择。
HASCO 标准件模块集成在软件 TopSolid 7 中,并作为 3D-CAD-应用程序免费提供使用。软件和模块是明显方便了注塑模具的 3D 设计。
使用 TopSolid V7.9 Service Pack 5,可获得HASCO库中模具冷却领域的全部更新。其中纳入了许多额外的标准件。通过 TopSolid CoolingTool 便可以轻松将冷却配件整合到设计中。
HASCO 标准件涵盖了从 095 x 095 mm 到 796 x 996 mm 的工具尺寸,含相应的配件部分。此外,还为用户的工具参数构建提供了各种设计。
标准件额外的加工环境使后续的 CAM 创建得到了加快;零部件清单的整合简化了工具计算,使通过系统在 HASCO 处直接订购成为了可能。
关于 Missler Software:Missler Software 是用于机器和模具制造的 TopSolid CAD/CAM/ERP-软件解决方案的开发商和供应商。该公司持续在研究和开发集成式软件方案方面进行投资。Missler Software 公司成立于 1984 年,借助 80家增值经销商网络,有超过 60% 的软件解决方案被引进到全球各地。