VisiCAD | HASCO模具标准
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
VISI HASCO AddOn - 系统接口

VISI HASCO AddOn - 系统接口

MECADAT AG 通过新的 VISI HASCO AddOn 只需点击两次 HASCO 标准件便可快速和简单的将 VISI 设计传输至 HASCO 的电子目录中。电子目录用作订购、计算和信息程序。
HASCO 标准件涵盖了从 095 x 095 mm 到 796 x 996 mm 的刀具尺寸,含相应的配件部分。提供了参数和用户指定工具结构。标准件额外的加工环境使后续的 CAM 创建得到了加快,零部件清单的整合简化了工具计算,并可以直接订购。
软件 VISI 是工具和模具制造方面最常见的 CAD/CAM 系统。其特点是强大的软件功能。可针对详细字符表自动生成视图和剖面图。相关尺寸、公差和符号库实现了功能的完整化。自动创建零部件清单。从目录中调用的 HASCO 组件包含了所有需要的信息。
用户友好型 VISI HASCO AddOn 可免费下载。AddOn 结合 HASCO 标准件模块可针对工具和模具制造实现快速和简单的设计和计算解决方案。
标准件制造商 HASCO 与 MECADAT AG 通过该系统实现了高效的注塑模具设计。

关于 MECADAT AG - VISI 经销商
MECADAT AG 是德国、奥地利、瑞士和波兰 VISI CAD/CAM 软件的正式经销商。MECADAT 早在 25 年前便为工具和模具制造研发了 CAD/CAM 方面的解决方案。以德国的两大生产基地为起点,与多家分销合作伙伴展开了合作,为超过 1,500 家客户提供了服务。MECADAT 维护专家为 VISI 用户提供了个性化、面向实践的支持。