HASCO模具标准 | Hot runner Automotive
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 512
预约 Mail to
hotrunner@hasco.com
询价 店铺
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_automotive_light.jpg

汽车

辆车内都安装了变化多样的数百个塑料件。HASCO hot runner 为汽车工业的不同注塑任务提供单独的解决方案。我们可在最短的交货时间内生产热流道系统确保您的模具制造项目按期开展。为您提供以下产品
 
  • 带有拧入式喷嘴且已完成布线的热流道系统
  • 适用于高度增强型塑料的耐磨型喷嘴
  • 同步或顺序式控制的针阀系统

由于 HASCO hot runner 的全球布局们可以保证在全球范围内为您提供备件和可靠的服务。
 
Case Studies
2_automotive_interior.jpg
汽车内饰
要求: 高外观要求、少剪切加工和均匀的温度控制
解决方案: 带有拧入式喷嘴和级联控制液压针阀且经过完整装配的整体系统
产品: 门条
塑料: PC+SAN 20% 玻璃纤维
进胶: 直接针阀式
部件重量: 500g


 

2_antriebstechnik.jpg
传动技术(变速箱)
要求: 高要求的塑料、高连续运行机械负荷、良好的滑移性能、精确的温度控制和少剪切注塑
解决方案: 带有 Vario Shot 系列喷嘴且经过完整装配的热流道系统。
产品: 滑动密封垫
塑料: PA66 + GF + PTFE + 经热稳定处理
进胶: 直接
部件重量: 13g