HASCO模具标准 | Electronics
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 512
预约 Mail to
hotrunner@hasco.com
询价 店铺
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_elektrotechnik_light.jpg
电子
高性能塑料和侵蚀性阻燃添加剂是电子部件注塑制造过程中的两项挑战。HASCO hot runner
提供量身定制的热流道技术设备,即使是更高的加工温度和侵蚀性塑料亦是如此,例如:

 
  • 由耐腐蚀工具钢制成的热流道系统
  • 适用于最高 400°C 加工温度的喷嘴和分配器
  • 适用于高度增强型塑料的耐模型喷嘴
  • 可更换的嘴尖,用于快速更换磨损的浇口

对于高要求的应用,我们可以与我们的塑料技术人员一起在我们热流道技术中心中进行注塑试验。
 
Case Studies
2_kontakttechnik.jpg
连接器
要求: 磨损型塑料、VO、少剪切加工、高质量要求。耐腐蚀钢材制喷嘴和阀座
解决方案: 配备 Vario Shot 喷嘴和带板式控制器的气动针阀的完整热半模
产品: 端子
塑料: PA66 + GF + V0
端子: 直接用针阀
部件重量: 2,3 g

2_gebaeudetechnik.jpg
建筑工程
要求: 耐酸碱以及良好的抗老化和耐热性、极长的流道、橡胶弹性
解决方案: 带有 Vario Shot 系列喷嘴且经过完整装配可即时安装的系统
产品: 电缆槽
塑料: TPV
进胶: 间接通过次级分配器
部件重量: 10g