HASCO模具标准 | Hot runner large parts
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 512
预约 Mail to
hotrunner@hasco.com
询价 店铺
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_grossteile_light.jpg
大零件
如果是大零件,起关作用的是壁厚和流道的比例,以及塑料的流特性。大零件常只有通多个射点才能填充。了避免拼缝线类应用通常采取连续控制式针阀。我们为大零件提供以下解决方案:
 
  • 具有 2200bar 最高耐能力的流道系
  • 级联控制装置的针阀
  • 入式嘴且已完成布线,并可即安装的流道系
  • 适用于高度增型塑料的耐模式

用技将帮助您设计完美的注塑模具。
Case Studies
2_spielwaren.jpg
玩具
要求: 高外观要求,且具有功能性、少剪切加工、厚壁、高注射压力、日常使用中具有安全性和负荷能力
解决方案: 带有 Vario Shot 系列喷嘴且经过完整装配的系统
产品: 玩具跷跷板
塑料: HD-PE
进胶: 直接
部件重量: 2150g

2_transport.jpg
运输
要求: 高稳定性、设计和耐腐蚀性要求。稳定的喷嘴结构和高注射压力
解决方案: 配备经修改的 Vario Shot 喷嘴和单独控制式气动针阀且可即时安装的系统
产品: 托盘
塑料: 含回收料的聚丙烯
进胶: 直接用针阀
部件重量: 2500g