HASCO模具标准 | Hot runner smal parts
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 512
预约 Mail to
hotrunner@hasco.com
询价 店铺
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_kleinteile_light.jpg

小零件

很多塑料如果在熔化状下停留过长时间将会受到热损伤。因此,该时间应尽可能短。如果注射重量低,流道直径行相整,以降低分配器中的熔液体
们为小零件提供以下流道系

 
  • 量通道直径仅为 3.5 mm 细喷
  • 距>22 mm 凑型流道系
  • 适用于狭窄型腔距且模板驱动装置的针阀

拟软件,我的塑料技可找到适合您具体用的停留时间失和剪切力的最佳平衡。
Case Studies
2_sensorik.jpg
传感器
要求: 极小的注射重量、最小化的型腔距离、经过调整的熔体通道、短停留时间和最佳的温度控制
解决方案: 完全平衡的 16 倍热流道阀座,具有最小的结构尺寸和 Techni Shot 喷嘴。
产品: 传感器外壳
塑料: 增强型 PA66
进料: 直接
部件重量: 0.2g

2_moebelindustrie.jpg
家具工业
要求: 经过调整的极小型熔体通道、最小安装尺寸、短停留时间和最佳的温度控制
解决方案: 配备 Techni Shot 喷嘴且经完全平衡的 64 点热流道阀座构成的完整热半模。
产品: 销子
塑料: PA 6(尼龙 6)
进料: 直接
部件重量: 0.55g