HASCO模具标准 | Consumer goods
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
HASCO hot runner hotline
+43 2236 202 512
预约 Mail to
hotrunner@hasco.com
询价 店铺
text.skipToContent text.skipToNavigation
1_konsumgueter_light.jpg

消费品

私人使用的物品,例如:家、体育用品或玩具,种繁多。通常,人们对这些注塑件的要求是,外无缺陷、触感舒适和具有良好的机械特性。使用 HASCO hot runner 流道系些要求都不是问题
提供:

 
  • 具有完美口外的精确针阀
  • 适用于多份注塑的流道系
  • 在流性方面经优化的流道,用于避免注塑件出现趋向或条
的内勤与外勤流道技您提供从构想到注塑机最后一次注塑的全程支持与助。
 
Case Studies
2_elektrowerkzeuge.jpg
电动工具
要求: 高外观要求且具有功能性、良好的触感和设计、日常使用具有安全性和负荷能力、多组件。
解决方案: 具有的复杂流道板几何形状和经过调整的 Techni Shot 系列喷嘴的 4K 应用,部分还配有气动针阀
产品: 箱体
塑料: ABS, TPE, PP+30%GF
进料: 直接,软性部分用针阀
部件重量: 30g

2_weisse_ware.jpg
白色家电
要求: 高外观与功能要求、尽管肋条众多但仍要进行少剪切的加工、均匀的温度控制
解决方案: 带有不同长度的拧入式 Vario Shot 喷嘴且经过完整装配和布线的系统
产品: 洗衣机面板
塑料: ABS
进胶: 直接
部件重量: 370g